Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
RKPV56PLA-50/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power - Clean Line Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
RKPV56PLA-50/TFW
Bestell-ID-Nr. 100055606
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Lebensmittel (F & B), Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
63
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
L-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PP
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
4+FE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, L-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Produkte
Anschlusstechnik
Leitungen
RKPV56PLA-50/TFW
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PP
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, L-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 412,06
Artikel gesamt
€ 412,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren