Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
RSS-RJ45S-8814-90M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSS-RJ45S-8814-90M
Bestell-ID-Nr. 100055690
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.9
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
90
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zinkdruckguss
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
home
Turck-Shop
Produkte
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS-RJ45S-8814-90M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
90
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 568,92
Artikel gesamt
€ 568,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren