Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
WSSDV-4422-0.6M/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet - Clean Line Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
WSSDV-4422-0.6M/TFW
Bestell-ID-Nr. 100056743
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten, Lebensmittel (F & B)
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Weiß
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 26,18
home
Turck-Shop
Produkte
Anschlusstechnik
Leitungen
WSSDV-4422-0.6M/TFW
Artikel gesamt
€ 26,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren