FEN20-16DXP-NEXKompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul 16 universelle digitale Kanäle100054321Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPSchutzartIP20SignalartDigitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
FIL20-16DXPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP100028254NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20
FEN20-4DIP-4DXPKompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul 4 digitale Eingänge, 4 universelle digitale Kanäle6931090Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
FDN20-S0404G-0220DeviceNet Modul 4 digitale PNP Eingänge, 4 digitale PNP AusgängeF0220Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollDeviceNetSchutzartIP20SignalartDigitaler Ein-/Ausgang
FEN20-EN1Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router6931305Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang
FEN20-16DXPKompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul 16 universelle digitale Kanäle6931089Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPSchutzartIP20SignalartDigitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
FEN20-16DXP/CS30149Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul 16 universelle digitale KanäleU2-32280Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPSchutzartIP20SignalartDigitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
FEN20-4DIN-4DXNKompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul 4 digitale NPN Eingänge und 4 konfigurierbare digitale NPN Kanäle6814129Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
FEN20-4IOLKompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station 4 IO-Link Master Kanäle6814140Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP20SignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
FEN20-8IOLKompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station 8 IO-Link Master Kanäle200011348Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP20SignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
FIL20-8DXPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, PNP100005646Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ausgang
FIL20-8DXP-EI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, PNP100005647Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, M12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ausgang