Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
TW860-960-Q13L54-M-B34-500PCS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Datenträger UHF
TW860-960-Q13L54-M-B34-500PCS
Bestell-ID-Nr. 100056524
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm x 13 mm x 1,8 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
16
Montage
auf Metall
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
34
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-20
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Produkte
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-Q13L54-M-B34-500PCS
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
34
Speicherart
EEPROM
Montage
auf Metall
Artikel gesamt
€ 1.514,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 1.514,70