TB-M30-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030003NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TB-EM30WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036843NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TB-M18-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030001NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TB-Q08-0.22-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF100004092NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TB-UNP-1.0-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF100049514NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)9
TB-M18-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030729NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TN-R42TC-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche100020166NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67
TN-R42TC-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100020167NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67
TNSLR-Q350-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030454NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)794