TB-Q08-0.15-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF7030553NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030778NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TN-R42TC-EX/C65Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche100028462NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67
TN-Q30-IOL2-0.15-RS4.41TSchreib-Lese-Kopf HF IO-Link100012164NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP69K frontseitig, IP67 rückseitig
TB-UNP-1.0-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF100049514NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)9
TN-R42TC-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche100020166NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67
TN-R42TC-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100020167NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67
TB-Q08-0.22-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF100004092NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)30