TNSLR-Q350-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030454NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)794
TN-Q14-0.15-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF7030235NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)72
TN-M18-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030728NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TN-M30-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030004NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TN-CK40-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030006NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TN-M18-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030002NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TNLR-Q80-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche7030303NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)165
TNLR-Q80-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030230NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TNSLR-Q42TWD-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030424NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)215