TN-EM30WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036842NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77
INTAG 500 HF F-MEM 2KBYTES BLACK EXDatenträger HF100053615Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TW-BV10X1.5-19-K2Datenträger HF6901382Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TW-BS8X1.25-19-K9Datenträger HF7030647Speichergröße (Byte)9216SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030779NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)72
TNLR-Q80L400-H1147LSchreib-Lese-Kopf HF7030234NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)345
TN-Q80-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche7030302NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)118
TN-EM18WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030382NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TW-R30-B128Datenträger HF6900503Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei