TW-BS8X1.25-19-K2Datenträger HF7030638Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TW-BD10X1.5-19-K2Datenträger HF6901381Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TN-CK40-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030732NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TN-EM30WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030386NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TNLR-Q80L400-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030204NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)345
TNSLR-Q130-ENSchreib-Lese-Kopf HF Integriertes Interface Multiprotokoll-Ethernet100004502NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP69K frontseitig, IP67 rückseitig
TN-M30-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030730NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TN-Q80-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030007NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)146
HT-IDENT-H1147Schreib-Lese-Kopf HF für Handbedienung7030236NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TB-M12-H1147Schreib-Lese-Kopf HF100003024NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)17
TB-M12-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100003025NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)17
TB-EM18WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030381NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)30