TN-CK40-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030006NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TW-BD10X1.5-19-B128Datenträger HF6901384Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TN-M18-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030002NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TNLR-Q80-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche7030303NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)165
TNLR-Q80-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030230NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TNSLR-Q42TWD-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030424NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TNSLR-Q80WD-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030418NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)280
TNSLR-Q42TWD-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030733NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TW-R16-K2/C63Datenträger HF100027253Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TN-M12-H1147Schreib-Lese-Kopf HF100003026NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)37
TB-EM18WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036841NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)30