DXMR90-X1ENetzwerk-Controller 4 Modbus RTU Master Ports3816473Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypNetzwerk-Controller
DXM700-B1R1Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz DX80 Gateway3806246Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DXM700-B1R4Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz Data Radio3806249Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerFunktionBaumtopologieAusgangstypPNP
DXMR90-4KNetzwerk-Controller 4 IO-Link Master Ports3813874Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypIO-Link Master
DXM700-B1R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3806248Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DXM1200-X2R4Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz Data Radio3814991Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerFunktionBaumtopologie
DXMR110-8KNetzwerk-Controller 8 IO-Link Master Ports3814332Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypIO-Link MasterEingangstypKommunikationsprotokollAusgangstypIO-Link
DXMR90-X1Netzwerk-Controller 4 Modbus RTU Master Ports3812240Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypNetzwerk-Controller
DXM1200-B1R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3805550Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologie
DXM1200-X2R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3814990Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologie