Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom 460 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA465526/013-0006/N.130
Bestell-ID-Nr. 100003845
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 7.856,20
Artikel gesamt
€ 7.856,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
EG-VA465526/013-0006/N.130
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 460 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Nicht-Ex
Koppler/Konverter/Switch
LWL-Koppler
Schutzart
IP66
add_shopping_cart
person
Einloggen
Support kontaktieren