Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
MT24-N populated | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom Nicht-Ex-Modulträger für 24 Module
MT24-N populated
Bestell-ID-Nr. 100015349
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
260 mm x 525 mm x 130 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x D-SUB, 9-polig
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Elektrischer Anschluss
pro Modul 4 x 4 Klemmen
Gehäusewerkstoff
Aluminium-Stranggussprofil
Gerätetyp
Modulträger
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Produkte
Others
MT24-N populated
Artikel gesamt
€ 1.911,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.911,80