Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
EG-VA655526/113-0210/2GD70.214 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom 650 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA655526/113-0210/2GD70.214
Bestell-ID-Nr. 100040014
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 650 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gerätetyp
Gehäuse
Installationsbereich
Zone 1, Zone 21
Koppler/Konverter/Switch
ohne
Schutzart
IP66
Zulassungen
ATEX
home
Turck-Shop
Produkte
Others
EG-VA655526/113-0210/2GD70.214
Artikel gesamt
€ 7.860,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 7.860,60