Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
EG-VA805526/113-2000/3GD.229 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom 800 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA805526/113-2000/3GD.229
Bestell-ID-Nr. 100040717
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 800 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Zone 2
Koppler/Konverter/Switch
ohne
Schutzart
IP66
Zulassungen
Ex-Approval
home
Turck-Shop
Produkte
Others
EG-VA805526/113-2000/3GD.229
Artikel gesamt
€ 13.357,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 13.357,30