Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
W2T430431 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
W2T430431
Bestell-ID-Nr. 1008737
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
107 mm x 86,5 mm x 50 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
37
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67, IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Produkte
Others
W2T430431
Artikel gesamt
€ 625,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 625,90