Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BI2-G13/S26 4.00M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-G13/S26 4.00M
Bestell-ID-Nr. 10272
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Einbaubedingungen
bündig
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 13 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
4
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BI2-G13/S26 4.00M
Artikel gesamt
€ 67,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 67,21