Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
WIM40-NTL68-LIU5X-V1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetinduktiver Linearwegsensor zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage
WIM40-NTL68-LIU5X-V1141
Bestell-ID-Nr. 1536602
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 16 mm x 23 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
14
Messprinzip
Magnetisch
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Produkte
Others
WIM40-NTL68-LIU5X-V1141
Artikel gesamt
€ 350,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 350,02