Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Bildverarbeitung Lineare Flächenleuchte
LEDILA290SSD6-XQ
Bestell-ID-Nr. 3015033
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.242,87
Artikel gesamt
€ 3.242,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Produkte
Others
LEDILA290SSD6-XQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
328 mm x 76 mm x 34,9 mm
Abstrahlwinkel
6,5°
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
add_shopping_cart
person
Einloggen