Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SM30SP6R W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
SM30SP6R W/30
Bestell-ID-Nr. 3034166
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 211,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
SM30SP6R W/30
Technische Daten
Downloads
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
60000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 211,98
Support kontaktieren