Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SPE1Q8E | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender
SPE1Q8E
Bestell-ID-Nr. 3075812
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
55 mm x 52 mm x 149 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
20000
Schutzart
IP65
Überwachungsfeldhöhe (mm)
25
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 728,36
home
Turck-Shop
Produkte
Others
SPE1Q8E
Artikel gesamt
€ 728,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren