Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
M18TUP14Q-76005 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatursensor Passiver Infrarotsensor
M18TUP14Q-76005
Bestell-ID-Nr. 3076005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
96,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsart
Diffus
Betriebsspannung
DC
D:S Verhältnis
14:1
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
berührungslos
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Messbereich
0...300 °C
Prozessanschluss
M18 x 1
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Produkte
Others
M18TUP14Q-76005
Artikel gesamt
€ 551,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 551,14