Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Kennleuchte
M18GRXN
Bestell-ID-Nr. 3076376
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 145,26
Artikel gesamt
€ 145,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 51,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,5 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Produkte
Others
M18GRXN
add_shopping_cart
person
Einloggen