Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
T18GRXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
T18GRXPQ
Bestell-ID-Nr. 3076392
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,5 mm x 30,1 mm x 32,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,3 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Produkte
Others
T18GRXPQ
Artikel gesamt
€ 100,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 100,78