Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
T8LGXXP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
T8LGXXP
Bestell-ID-Nr. 3076451
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
15,8 mm x 15,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 19,1 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Grün
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Produkte
Others
T8LGXXP
Artikel gesamt
€ 96,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 96,33