Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
DS18VN6RQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VN6RQ7
Bestell-ID-Nr. 3076530
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 134,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
DS18VN6RQ7
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,1 mm x 15 mm x 55,4 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 134,55
Support kontaktieren