Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
P4O1.3I-BCOC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung Kamera mit integrierter Auswertung
P4O1.3I-BCOC
Bestell-ID-Nr. 3079937
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
136,1 mm x 66,8 mm x 34,3 mm
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Zeichenerkennung
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Produkte
Others
P4O1.3I-BCOC
Artikel gesamt
€ 9.736,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 9.736,95