Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
WLB32VCW570PBQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLB32VCW570PBQ
Bestell-ID-Nr. 3816057
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
602 mm x 31,9 mm x 46 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Produkte
Others
WLB32VCW570PBQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 243,25
Artikel gesamt
€ 243,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren