Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-AKT-AD4X/S235 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor Magnetinduktiver Näherungssensor
BIM-AKT-AD4X/S235
Bestell-ID-Nr. 4480011
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
28 mm x 30 mm x 15 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BIM-AKT-AD4X/S235
Artikel gesamt
€ 90,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 90,64