Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-INT-AG41X | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-INT-AG41X
Bestell-ID-Nr. 4550000
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend), Zuganker-Zylinder
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BIM-INT-AG41X
Artikel gesamt
€ 75,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 75,02