Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-INTC-AG41X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-INTC-AG41X-H1141
Bestell-ID-Nr. 4550001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
36 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BIM-INTC-AG41X-H1141
Artikel gesamt
€ 87,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 87,34