Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-INTC-AG41X-0.3-PSG3S | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-INTC-AG41X-0.3-PSG3S
Bestell-ID-Nr. 4550002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
36 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Ø 8 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BIM-INTC-AG41X-0.3-PSG3S
Artikel gesamt
€ 83,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 83,93