Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BR-INT-AR7X-0.3-RS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BR-INT-AR7X-0.3-RS4
Bestell-ID-Nr. 4623212
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
Reed
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend), Zuganker-Zylinder
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BR-INT-AR7X-0.3-RS4
Artikel gesamt
€ 46,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 46,31