Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-INT-AP6X/3GD 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-INT-AP6X/3GD 3M
Bestell-ID-Nr. 4623552
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
3
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend), Zuganker-Zylinder
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BIM-INT-AP6X/3GD 3M
Artikel gesamt
€ 106,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 106,70