Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-INTS-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-INTS-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4623606
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 6,3 mm x 17 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Produkte
Others
BIM-INTS-AP6X-V1131
Artikel gesamt
€ 93,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 93,94