Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SDNB-04A-0009 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet 4 analoge Ausgänge 0...20 mA
SDNB-04A-0009
Bestell-ID-Nr. 6824042
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
1 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8
Anzahl der Kanäle
4
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Produkte
Others
SDNB-04A-0009
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 684,20
Artikel gesamt
€ 684,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren