Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
SDPB-0404D-0005 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
SDPB-0404D-0005
Bestell-ID-Nr. 6824116
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
1 x M12
Anschlusstechnik Signal
M8
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20...29 VDC aus Lastspannung
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Übertragungsrate Feldbus
9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Produkte
Others
SDPB-0404D-0005
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 452,32
Artikel gesamt
€ 452,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren