Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
EG-VA655521/112-0200 | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom Systemgehäuse
EG-VA655521/112-0200
Bestell-ID-Nr. 6884401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 650 mm x 210 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
54
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX
home
Turck-Shop
Produkte
Others
EG-VA655521/112-0200
Artikel gesamt
€ 5.582,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 5.582,50