Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
VAS22-0.220-5/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-0.220-5/S90
Bestell-ID-Nr. 8006612
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 18,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
VAS22-0.220-5/S90
Technische Daten
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
10
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 18,59
Support kontaktieren