Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
WAS6-5/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
M12 x 1 Rundsteckverbinder Stecker M12 x 1
WAS6-5/P00
Bestell-ID-Nr. 8007009
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 38,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
WAS6-5/P00
Technische Daten
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Stecker
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 38,06
Support kontaktieren