Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
WAK6-10/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WAK6-10/S90
Bestell-ID-Nr. 8007024
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 45,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
WAK6-10/S90
Technische Daten
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
6
Strombelastbarkeit (A)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 45,21
Support kontaktieren