Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
VCS9.21-2.048-10/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventilsteckverbinder Kontaktabstand 9,4mm
VCS9.21-2.048-10/P00
Bestell-ID-Nr. 8007989
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 23,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Others
VCS9.21-2.048-10/P00
Technische Daten
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 23,98
Support kontaktieren