Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
WAK30-2/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
7/8″ Rundsteckverbinder Kupplung 7/8″
WAK30-2/P00
Bestell-ID-Nr. 8012554
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.3
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
home
Turck-Shop
Produkte
Others
WAK30-2/P00
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 38,06
Artikel gesamt
€ 38,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren