Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
Drucktransmitter mit Stromausgang ( 2-Leiter)
PT0.0125V-58-LI3-H1141
Bestell-ID-Nr. 6831710
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 755,70
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.0125V-58-LI3-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-12.5...12,5 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
100
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckbereich
-12.5...12,5 bar
Artikel gesamt
€ 755,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren