Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
PC010V-203-2UPN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
PC010V-203-2UPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6833741
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...10 bar
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)/PBT-GF15
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Drucksensoren
PC010V-203-2UPN8X-H1141
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
-1...10 bar
Artikel gesamt
€ 353,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 353,32