Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Erhöhter Schaltabstand und erweiterter Temperaturbereich
NI35U-CK40-VP6X2-H1141/S97
Bestell-ID-Nr. 1625814
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 120,89
Artikel gesamt
€ 120,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI35U-CK40-VP6X2-H1141/S97
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
add_shopping_cart
person
Einloggen
Support kontaktieren