Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI3-EG08FE-AP6X-H1341 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Edelstahl Front
BI3-EG08FE-AP6X-H1341
Bestell-ID-Nr. 4614703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
1.4305 (AISI 303)
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67, IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3-EG08FE-AP6X-H1341
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 132,77
Artikel gesamt
€ 3.319,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren