Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BC5-Q08-AN6X2-V1131/S250 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC5-Q08-AN6X2-V1131/S250
Bestell-ID-Nr. 26211
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Ø 8 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-Q08-AN6X2-V1131/S250
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 114,95
Artikel gesamt
€ 114,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren