Home
Lösungen
Produkte
Service
Spotlight
Unternehmen
Menu
search
Wird geladen
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Einloggen
BIM-UNT-AP6X-2.5-PSW3M/S1139 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNT-AP6X-2.5-PSW3M/S1139
Bestell-ID-Nr. 100008357
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2.5
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
home
Turck-Shop
Produkte
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-AP6X-2.5-PSW3M/S1139
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 62,04
Artikel gesamt
€ 62,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren